-
Aantal eenheden
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Montagerichting
-
Transparant
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal eenheden verticaal
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Kwaliteitsklasse
-
Breedte aftakking
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal eenheden verticaal
-
Vorm
-
Dekselbreedte 1
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Dekselbreedte 1
-
Vorm
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Deksels meegeleverd
-
Dekselbreedte 2
-
Hoek
-
Lengte
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Symmetrisch
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor vloerpot
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Geschikt voor wandgoot
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Met klapdeksel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011114-LEGRAND-1000.jpg)
DLP aluminium 50 x 105 mm dekselbr 65 mm - lengte 2 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011232-LEGRAND-1000.jpg)
Buitenhoek 50x105 deksel 85mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011221-LEGRAND-1000.jpg)
Binnenhoek 50x105 deksel 85mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011231-LEGRAND-1000.jpg)
Buitenhoek 50x105 deksel 65mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011220-LEGRAND-1000.jpg)
Binnenhoek 50x105 deksel 65mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/011170-LEGRAND-1000.jpg)
Universele houder - viervoudig DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/011108-LEGRAND-1000.jpg)
Scheidingstussenschot - l. 2 m alle DLP aluminium kabelgoten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/011169-LEGRAND.jpg)
Universele houder - drievoudig DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-011218-WEB-R.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic viervoudig
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011243-LEGRAND-1000.jpg)
Platte hoek 50x105 deksel 85mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-011168-WEB-R.jpg)
Universele houder - dubbel DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-011208-WEB-R.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 65mm Mosaic viervoudig
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011242-LEGRAND-1000.jpg)
Platte hoek 50x105 deksel 65mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011250-LEGRAND-1000.jpg)
T aftakking 50x105 deksel 65mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/011216_pw_134735.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic drievoudig
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/011167_pw_114540.jpg)
Universele houder - enkel DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/011206_pw_114543.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 65mm Mosaic drievoudig
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011251-LEGRAND-1000.jpg)
T aftakking 50x105 deksel 85mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011252-LEGRAND-1000.jpg)
T aftakking 50x150 deksel 65mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-12-2023/01-30/LG-011115-WEB-R.jpg)
Einddeksel voor DLP aluminium 50 x 105 mm - dekselbr 65 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011158-LEGRAND-1000.jpg)
Einddeksel voor DLP aluminium 50 x 105 mm - dekselbr 85 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-011214-WEB-R.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic dubbel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/011188-LEGRAND-1000.jpg)
Kit voor aardingsverbinding voor DLP aluminium kabelgoten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/011204_pw_114542.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 65mm Mosaic dubbel
Exclusief BTW