![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004660_pw_92100.jpg)
Legrand
Ref. 4660
EAN-nr.
3245060046606
Productgroep : 21
12 332,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Meetbereik | 0-500 V |
---|---|
Trafo-aansluiting | Ja |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.015 |
Verliesvermogen | 3 W |
Geijkt | Ja |
Spanningstype | AC/DC |
Uitvoering | DIN-rail |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
---|---|
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 89.5 mm |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Max. wijzeruitslag | 45 ° |
Meetsysteem | Overig |
Schaalverlichting | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER