Legrand
Ref. 46229
EAN-nr.
3245060462291
Productgroep : 40
28 317,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montageniveau | Voorzijde |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Uitvoering profielrail | Geen |
Aantal deuren | 0 |
Soort ventilatie | Geen |
Breedte | 741 mm |
Hoogte | 748 mm |
Diepte | 137 mm |
Rastermaat | 19" |
Aantal hoogte-eenheden | 16 |
Max. belastbaarheid | 48 kg |
Met dakplaat | Nee |
Met aarding | Ja |
---|---|
Met frontdeur | Nee |
Met zijwanden | Nee |
Demontabel | Ja |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Voorzien van een deur of deksel | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER