Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Legrand

Ref. 431132 EAN-nr. 3245064311328
Productgroep : 76
214 181,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 1000 V
Bedrijfsspanning (meetspanning) 400-1000 V
Nom. continustroom Iu 1250 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 1250 A
Toegelaten korte-duur stroom Icw 25 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 626 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 32 kA
Aantal polen 4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 2
Aantal hulpcontacten als maakcontact 2
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitschakelspoel optioneel Nee
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor verdelerinbouw Ja
Geschikt voor tussenbouw Nee
Kleur bedieningselement Zwart
Uitvoering van het bedieningselement Lange draaigreep
Vergrendelbaar Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP2X

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
4247Z007-Y4513A.pdf pdf (0.23 Mo)
1 document
3D Autocad
431132.dwg dwg (0.11 Mo)