Legrand
Ref. 431130
EAN-nr.
3245064311304
Productgroep : 76
128 482,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Ja |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 1000 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 400-1000 V |
Nom. continustroom Iu | 800 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 800 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 13 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 315 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 20 kA |
Aantal polen | 4 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
---|---|
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Zwart |
Uitvoering van het bedieningselement | Lange draaigreep |
Vergrendelbaar | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Boutklem |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP2X |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
3D Autocad
SELECTEER