Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

CX³ Legrand

Ref. 412559 EAN-nr. 3245064125598
Productgroep : 21
8 868,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Bedrijfsspanning (meetspanning) 250-250 V
Nom. bedrijfsstroom 40 A
(Meet)bekrachtigingsspanning 195-253 V
Spanningstype van de bedrijfsspanning AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning AC
Aantal contacten als maakcontact 2
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Max. gloeilampbelasting 5000 W
Max. belasting TL-buis 3100 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) 3400 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 1400 VA
Schuif voor handmatige schakeling Ja
Breedte in module-eenheden 2
Inbouwdiepte 44 mm
Nevenapparaat mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Breedte 68 mm
Hoogte 94 mm
Diepte 35.6 mm

Documentatie

1 document
Technische fiche
F01333EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 document
3D Autocad
412527.dwg dwg (0.14 Mo)
3 documenten
Overeenkomst
VDE-40034227 (0.4 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3114 (0.55 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_712933 (0.41 Mo)