FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75440102H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75440102H
Recht element 3m - 63A LBplus type B- 4 geleid.-6+6 vensters
209,95 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75440101H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75440101H
Recht element 3m - 63A LBplus type B- 4 geleid.-4+4 vensters
194,24 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75440111H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75440111H
Recht element 1,5m-63A LBplus type B- 4 geleid.- 1+1 venster
107,44 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen