Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75007207-ZUCCHINI-1000.jpg)
3F connect. 25A DIN Rail 8 mod te bekabelen
ZUCCHINI
LEGRAND
3F connect. 25A DIN Rail 8 mod te bekabelen
Ref. 75007207
EAN-nr.
8033777144631
3F connect. 25A DIN Rail 8 mod te bekabelen
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 25 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Ja |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
---|---|
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Beveiliging | Geen |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 26 mm |
Breedte | 26 mm |
Hoogte | 16 mm |