![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038135-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Ref. 38135
EAN-nr.
3245060381356
Productgroep : 05
4,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Schriftvorm |
---|---|
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Aderdiameter | 0.4-0.8 mm |
Kabeldiameter | 1-2.3 mm |
Lengte | 5 mm |
Breedte | 2.3 mm |
---|---|
Kleur | Geel |
Transparant | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Letters |
Montagewijze | Klemmen (snap) |