Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Atlantic Legrand

Ref. 36951 EAN-nr. 3414970696762
Productgroep : 18
13 010,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking Deur
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Enkel
Transparant deksel/deur Nee
Met slot Ja
Hoogte 300 mm
Breedte 300 mm
Diepte 160 mm
Inbouwdiepte 165 mm
Inwendige diepte 140 mm
Plaatdikte kast 1 mm
Plaatdikte deur/deksel 1.25 mm
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Aantal uitsparingen voor flensplaten 1
Aanbouwmogelijkheid Nee
Materiaal behuizing Staal
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Met montageplaat Ja
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor bliksembeveiliging Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsklasse I
Slagvastheid IK10
Functiebehoud Overig

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Technische gids
Gebruikers-instructie
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
2 documenten
3D Autocad
036951.dwg dwg (0.07 Mo)
5 documenten
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
PEP
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)