MOSAIC lighting control
Legrand
Ref. 3515
EAN-nr.
3245060035150
Productgroep : 65
16 409,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | Overig |
---|---|
Met LED indicatie | Ja |
Busspanning bufferbaar | Nee |
Aantal verzorgbare lijnen | 2 |
Max. uitgangsstroom | 250 mA |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
BIM Data
SELECTEER