LCS3
Legrand
Ref. 33798
EAN-nr.
3414971464421
Productgroep : 40
4 095,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal bussen/koppelingen | 0 |
---|---|
Geschikt voor aantal connectoren | 6 |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | Overig |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 10" inbouw |
Hoogte | 43.8 mm |
Breedte | 254 mm |
---|---|
Diepte | 88 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -10-65 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Voorbedraad | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Steun van de kabel | With zigzag |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER