LCS3
Legrand
Ref. 33796
EAN-nr.
3414971464384
Productgroep : 40
10 371,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal bussen/koppelingen | 0 |
---|---|
Geschikt voor aantal connectoren | 12 |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | Overig |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 51 mm |
Breedte | 353 mm |
Diepte | 148 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | -10-65 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Voorbedraad | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER