FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
IEC-stroomsterkte
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052894-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
HYPRA
Ref. 052894
Half-inbcd met 380V 32A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze
141,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052893-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HYPRA
Ref. 052893
Half-inb.ctd met 380V 32A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
121,20 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052884-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HYPRA
Ref. 052884
Half-inbcd kst 380V 32A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze
46,67 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052883-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HYPRA
Ref. 052883
Half-inb.ctd kst 380V 32A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
40,61 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen