Fixing devices for conduits
Legrand
Ref. 31579
EAN-nr.
3245060315795
Productgroep : 06
28,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Rond |
---|---|
Geschikt voor diameter | 14-20 mm |
Dubbele uitvoering | Nee |
Met spijker | Ja |
Spijkerlengte | 40 mm |
Spijkerdiameter | 2.5 mm |
---|---|
Gehard stalen spijker | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |