KEOR SPE RACK
Legrand
Ref. 311072
EAN-nr.
3414972083454
Productgroep : L10
1 976,00 €
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
Ingangsspanning | 175 - 288 V |
---|---|
Primaire frequentie | 47-63 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 208-240 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 2700 W |
Uitgangsschijnvermogen | 3000 VA |
USB-interface | Ja |
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 88 mm |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 600 mm |
Gewicht | 29.5 kg |
Overbruggingstijd vollast | 2 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Line interactive |
Bouwvorm | 19" model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 3 % |
Uitgangs Power Factor | 0.9 |
Efficiëntie overall | 85 % |
Efficiëntie in eco-modus | 98 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
---|---|
Auto shut down functie | Ja |
Ingangsaansluiting | C20 |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 8 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 1 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Nom. stroom | 10-17 A |
Geluidsniveau | 55 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Met contactdoos | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | VRLA |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Loodzuur |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 6 |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Brochures
Brochures
1 document
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-JPTUV-137802
(0.71 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-JPTUV-137802-M1
(0.63 Mo)
PEP
SELECTEER