![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032553-WEB-R.jpg)
24 vezels - OM3 - 50 micron loose tube-bin/buit-2km
LCS3
LEGRAND
24 vezels - OM3 - 50 micron loose tube-bin/buit-2km
Ref. 032553
EAN-nr.
3245060325534
24 vezels - OM3 - 50 micron loose tube-bin/buit-2km
Productgroep : 40
10,54 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal vezels | 24 |
---|---|
Type tube | Loose |
Aantal vezels per tube | 24 |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Categorie | OM3 |
Met trekontlasting | Nee |
Met knaagdierbescherming | Nee |
Mantelmateriaal | Overig |
Specificatie mantelmateriaal | Overig |
Mantelkleur | Turkoois |
Kabel langswaterdicht | Ja |
Kabel dwarswaterdicht | Ja |
Kabel metaalvrij | Ja |
Kabelgeometrie | Rond |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
---|---|
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 | Nee |
Functiebehoud volgens IEC 60331-25 | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Chemisch bestendig | Nee |
UV-bestendig | Ja |
Kabelbreedte circa | 7.3 mm |
Kabelhoogte circa | 7.3 mm |
Buitendiameter circa | 7.3 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 73 mm |
Max. treksterkte tijdens aanleggen | 3 kN |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
Inblaasbaar | Nee |
Gewicht | 55 kg/km |
Kleurcodering glasvezelkabel volgens S-12 Skanova standaard | Nee |
Gebruikstemperatuur | -30-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-60 °C |
RAL-nummer | 6027 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
1 document
DOP
DOP-DoP O-FO_003-12220-A
(0.19 Mo)
SELECTEER