-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Uitvoering
-
Nom. werkfrequentie
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Afschakelvermogen
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Breedte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015597-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 125A HPC met slagpin 400V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015596-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 100A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015580-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 80A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015532-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 32A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015540-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 40A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015550-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 50A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015563-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 63A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015510-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 10A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015516-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 16A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015525-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 25A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015520-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 20A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015397-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 125A HPC zonder slagpin 400V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015380-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 80A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015350-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 50A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015363-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 63A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015396-LEGRAND.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 10A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015332-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 32A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015340-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 40A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015310-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 10A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015316-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 16A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015325-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 25A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-015320-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 22x58 20A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW