-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Uitvoering
-
Nom. werkfrequentie
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Afschakelvermogen
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Breedte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015163-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 63A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015180-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 80A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015195-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 100A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015197-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 125A HPC met slagpin 400V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015132-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 32A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015140-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 40A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015150-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 50A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015125-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 25A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015116-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 16A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015120-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 20A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015063-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 63A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015080-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 80A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015097-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 125A HPC zonder slagpin 400V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015096-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 100A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015050-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 50A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015040-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 40A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015025-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 25A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015032-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 32A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015016-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 16A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/015020-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 22x58 20A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW