ET 20/GC KLEMBEUGEL
CABLOFIL
LEGRAND
ET 20/GC KLEMBEUGEL
Ref. CM559033
EAN-nr.
3599075590334
ET 20/GC KLEMBEUGEL
Productgroep : V11
25,65 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 5-20 mm |
Boringsdiameter | 10 mm |
Toegestane werkbelasting | 5 N |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER