Legrand
Ref. 20545
EAN-nr.
3245060205454
Productgroep : 16
11 178,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Sokkel voor/achterkant |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kleur | Grijs |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 975 mm |
Geschikt voor be-/ontluchting | Ja |
Geschikt voor kabelrangering | Nee |
---|---|
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Breedte | 975 mm |
Hoogte | 100 mm |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
SELECTEER