Legrand
Ref. 20442
EAN-nr.
3245060204426
Productgroep : 16
26 148,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 250 mm |
---|---|
Hoogte | 1950 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 310 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2000 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
SELECTEER