FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-046540-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS2
Ref. 046540
Afsluitplaat metaal 19" 3U zwart
60,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-046539-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS2
Ref. 046539
Afsluitplaat metaal 19" 2U zwart
45,97 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-046538-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS2
Ref. 046538
Afsluitplaat metaal 19" 1U zwart
38,13 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/046533_pw_170905.jpg)
LEGRAND
LCS2
Ref. 046533
Draaddoorvoerpaneel 2U ringen Toebehoren 19" VDI - kunststof
37,84 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/046532-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS2
Ref. 046532
Draaddoorvoerpaneel 1U ringen Toebehoren 19" VDI - kunststof
30,12 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen