Legrand
Ref. 17155
EAN-nr.
3245060171551
Productgroep : 27
5 269,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Zekeringmaat volgens IEC 60269 | NH1 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. (meet)stroom | 160 A |
Nom. (meet)spanning AC | 500 V |
Nom. (meet)spanning DC | 48 V |
---|---|
Bedrijfsklasse | aM (deelbereik motorbeveiliging) |
Uitvoering kenmelder | Overig |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER