-
IEC-stroomsterkte
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052194-WEB-R.jpg)
Half-inbcd met 380V 16A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052192_pw_92976.jpg)
Half-inb.ctd met 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052193-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inb.ctd met 380V 16A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052184-WEB-R.jpg)
Half-inbcd kst 380V 16A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052179_pw_92975.jpg)
Half-inb.ctd kst 200V 16A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052183-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inb.ctd kst 380V 16A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052179_pw_92975.jpg)
Half-inb.ctd kst 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Exclusief BTW