Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Legrand

Ref. 15197 EAN-nr. 3245060151973
Productgroep : 27
793,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 22 mm
Grootte 22x58 mm
Spanningstype AC/DC
Diepte 58 mm
Nom. (meet)spanning 400 V
Bedrijfsklasse aM (deelbereik motorbeveiliging)
Nom. (meet)stroom 125 A
Uitvoering kenmelder Bovenkenmelder
Uitvoering Keramische zekering
Afschakelvermogen 120 kA
Vermogensverlies bij nom. stroom 11.3 W
Nom. werkfrequentie 42-62 Hz
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)