-
Transparant
-
Materiaal
-
Vertanding
-
Kabeldiameter
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aderdiameter
-
Montagewijze
-
Met tekstveld
-
Met tekstveld
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Breedte
-
Breedte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038160-LEGRAND.jpg)
CAB 3 merkteken - cijfer 1/20 voor draad 1,5 tot 2,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038161-LEGRAND.jpg)
CAB 3 merkteken - cijfer 21/40 voor draad 1,5 tot 2,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038162-LEGRAND.jpg)
CAB 3 merkteken - cijfer 41/60 voor draad 1,5 tot 2,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-038163-WEB-R.jpg)
CAB 3 merkteken - cijfer 61/80 voor draad 1,5 tot 2,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038164-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken -cijfer 81/100 voor draad 1,5 tot 2,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038165-LEGRAND.jpg)
Cab 3 merkteken - blanco voor draad 1,5 tot 2,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038280-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - delen zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038281-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - punt zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038282-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - plus zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038283-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - min zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038284-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - wissel zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038285-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - gelijkstr. zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038286-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - aarding zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038330-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter A zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038331-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter B zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038332-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter C zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038333-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter D zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038334-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter E zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038335-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter F zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038336-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter G zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038337-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter H zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038338-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter I zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038339-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter J zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038340-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter K zwart/gele achtergr-1,5/2,5mm²
Exclusief BTW