-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Uitvoering
-
Nom. werkfrequentie
-
Bedrijfsklasse
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Afschakelvermogen
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Breedte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014550-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 50A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014504-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 4A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014506-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 6A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014510-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 10A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014516-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 16A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014532-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 32A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014540-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 40A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014520-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 20A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014525-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 25A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014350-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 50A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014332-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 32A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014340-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 40A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014302-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 2A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014304-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 4A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014306-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 6A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014310-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 10A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014316-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 16A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014320-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 20A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014325-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 14x51 25A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW