-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Uitvoering
-
Nom. werkfrequentie
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Afschakelvermogen
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Breedte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014150-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 50A HPC met slagpin 400V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014125-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 25A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014145-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 45A HPC met slagpin 400V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014132-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 32A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014140-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 40A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014112-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 12A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014116-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 16A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014120-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 20A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014110-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 10A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014104-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 4A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014106-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 6A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014108-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 8A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-014102-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 2A HPC met slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014050-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 50A HPC zonder slagpin 400V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014032-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 32A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014040-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 40A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014045-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 45A HPC zonder slagpin 400V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014012-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 12A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014016-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 16A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014020-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 20A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014025-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 25A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014002-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 2A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014006-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 6A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014008-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 14x51 8A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW