LCS3
Legrand
Ref. 132032
EAN-nr.
3414971580794
Productgroep : 40
115 071,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type vezel | Multimode 50/125 |
---|---|
Categorie | OM3 |
Aantal vezels | 12 |
Uitwendige diameter mantel enkele vezel | 0.9 mm |
Kabeltype | Breakout |
Lengte | 120 m |
Connectortype uiteinde 1 | SC |
Connectortype uiteinde 2 | SC |
APC-versie aansluiting 1 | Nee |
APC-versie aansluiting 2 | Nee |
---|---|
Mantelkleur | Turkoois |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
Gebruikstemperatuur | -20-60 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
RAL-nummer | 6027 |
Type communicatiegraad | Niet van toepassing |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER