FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. (meet)spanning
-
Grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. werkfrequentie
-
Uitvoering
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Afschakelvermogen
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Breedte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013432-WEB-R.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Ref. 013432
Cil.smeltpatroon 10,3x38 - 32A Met verklikker 400V 20000A
6,93 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/013332-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Ref. 013332
Cil.smeltpatroon 10,3x38 - 32A Zonder verklikker 400V 20000A
3,11 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen