-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Uitvoering
-
Nom. werkfrequentie
-
Nom. werkfrequentie
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Afschakelvermogen
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Breedte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013394-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 0,5A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013425-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 25A HPC met verklikker 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013404-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 4A HPC met verklikker 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013402-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 2A HPC met verklikker 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013420-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 20A HPC met verklikker 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013416-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 16A HPC met verklikker 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013412-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 12A HPC met verklikker 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013410-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 10A HPC met verklikker 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013406-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 6A HPC met verklikker 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/02-45/012616_pw_93579.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 8A HPC met verklikker 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013325-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 25A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013316-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 16A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013320-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 20A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013310-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 10A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013312-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 12A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013301-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 1A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013302-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 2A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013304-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 4A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013306-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 6A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013308-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatr. gG 10x38 8A HPC zonder verklik. 500V 100kA
Exclusief BTW