-
Nom. (meet)spanning
-
Grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Uitvoering
-
Nom. werkfrequentie
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Afschakelvermogen
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Breedte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
Cil.smeltpatr. aM 10x38 0,25A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 25A HPC zonder slagpin 400V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 1A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 2A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 4A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 6A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 8A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 10A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 12A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 16A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 20A HPC zonder slagpin 400V 100kA
Exclusief BTW
Cil.smeltpatr. aM 10x38 0,50A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Exclusief BTW