-
Vorm zuil
-
Breedte deksel
-
Hoogtenivellering
-
Zuilhoogte
-
Zuilhoogte
-
Uitvoering
-
Aantal scheidingswanden
-
Vloermontage
-
Verstelbaar
-
Verstelbaar
-
Aantal inzetbare deksels
-
Voorbedraad
-
Kleur deksel
-
Kleur deksel
-
Kleur deksel
-
Nuttige doorsnede
-
Kabelinvoer
-
Kabelinvoer
-
Bevestigingswijze
-
Verplaatsbaar
-
Doorlopend profiel
-
Oppervlakte deksel
-
Oppervlakte deksel
-
Materiaal aansluitzuil
-
Kwaliteitsklasse aansluitzuil
-
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij
-
Oppervlaktebescherming zuil
-
Oppervlaktebescherming zuil
-
Kleur zuil
-
Kleur zuil
-
Kleur zuil
-
RAL-nummer zuil
-
RAL-nummer zuil
-
Dekselmateriaal
-
Kwaliteitsklasse deksel
-
Dekselmateriaal halogeenvrij
-
Geschikt voor plafondmontage
-
RAL-nummer deksel
-
RAL-nummer deksel
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653143-WEB-L.jpg)
Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=0.68M wit auto dekselaarding
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653140-WEB-L.jpg)
Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=0.3M wit auto dekselaarding
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653105-WEB-L.jpg)
Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=0.68M zwart met aarddraad
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653102-WEB-L.jpg)
Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=0.3M zwart met aarddraad
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653144-WEB-L.jpg)
Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=0.68M alu auto dekselaarding
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653141-WEB-L.jpg)
Energiezuil UNIV 80mm 1 comp. L=0.3M alu auto dekselaarding
Exclusief BTW