Oteo
Legrand
Ref. 089905L
EAN-nr.
3414972658041
Productgroep : 39
8,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lampspanning | 230-250 V |
---|---|
Diepte | 5 mm |
Voet | Kabel |
Technologie | LED |
Lampvorm | Overig |
Halogeen | Nee |
Krypton | Nee |
Xenon | Nee |
---|---|
Kleur | Wit |
Diameter | 5.9 mm |
Geschikt voor zaklamp | Nee |
Geschikt voor pointer | Nee |
Geschikt voor zwaailicht | Nee |
Nom. stroom | 2.5 mA |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
Overeenkomst
OC / CB-HU-004935
(1.85 Mo)
SELECTEER