![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088240-WEB-R.jpg)
MOSAIC lighting sensor
Legrand
Ref. 088240
EAN-nr.
3414971406193
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met handzender | Nee |
---|---|
Wandzender | Nee |
Raamzender | Nee |
Signaaloverdracht | Radiografisch/infrarood |
Aantal kanalen | 4 |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Overig |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9005 |
Transparant | Ja |
Reikwijdte | 65 m |
Geschikt voor schakelaar | Nee |
Geschikt voor dimmer | Ja |
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Nee |
Geschikt voor indicatie-element | Nee |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
---|---|
Breedte | 63.85 mm |
Hoogte | 136.8 mm |
Diepte | 44.6 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-30 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 4.8-5.2 V |
Antibacteriële behandeling | Nee |
USB aansluiting | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | AAA |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Nikkel-Metaal-Hydride |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 3 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 34 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 3810 A
(0.14 Mo)
SELECTEER