Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Ref. 077594 EAN-nr. 3245060775940
Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Overig
Aantal USB-A poorten 2
Aantal USB-C poorten 0
Bedrijfsspanning 100-240 V
Frequentie 50-60 Hz
Max. uitgangsstroom 3000 mA
Uitgangsspanning 5-5 V
Opgenomen vermogen 0.068 W
Aansluitwijze Schroefklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 42 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK04
Antibacteriële behandeling Nee
Draadloze Nee
Inbouwdiepte 33.5 mm
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype AC
Nom. spanning 100-240 V
Power Delivery Nee
Nom. stroom 0.5-0.5 A
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Halogeenvrij Ja
Aantal aansluitklemmen 2
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²

Documentatie

1 document
Technische fiche
F01666EN-08.pdf pdf (0.1 Mo)
1 document
BIM Data

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook