![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040580-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Ref. 040580
EAN-nr.
3245060405809
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 90 dB |
Frequentie geluidssignaal | 440-554 Hz |
Nom. spanning | 10-58 V |
Type stroom | DC |
Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
Stroomverbruik | 0.013 A |
Radiogestuurd | Nee |
Breedte | 122 mm |
Hoogte | 75 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-55 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Tangencontact |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Hartafstand horizontale bevestiging | 60-60 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
Overeenkomst
NFSSI Composant-DS 029 A2
(0.26 Mo)
SELECTEER