![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048779-WEB-R.jpg)
UX - Support pour boîte d'encastrement
UX
LEGRAND
UX - Support pour boîte d'encastrement
Réf. 048779
EAN.
3414971201606
UX - Support pour boîte d'encastrement
1
Groupe produit : B24
6,22 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Mode de pose | Fixation à clips |
Avec clou | Non |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec boîte d'encastrement | Oui |
Avec vis | Oui |
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Oui |
Montage encastré | Oui |
---|---|
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Entre axe de fixation verticale | 60-60 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 83.5-83.5 mm |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez