UPS Daker DK +6KVA bat.interne RS232 et USB
DAKER DK+
LEGRAND
UPS Daker DK +6KVA bat.interne RS232 et USB
Réf. 310174
EAN.
3414970826961
UPS Daker DK +6KVA bat.interne RS232 et USB
1
Groupe produit : L10
5 900,00 €
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
Tension d'entrée | 176-280 V |
---|---|
Fréquence primaire | 47.5-63 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 228-232 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 6000 W |
Puissance apparente de sortie | 6000 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Oui |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 196 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 680 mm |
Poids | 60 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 2 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
Modulaire | Non |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
Efficacité totale | 94 % |
Efficacité en mode éco | 97 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
---|---|
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 8 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 2 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Courant d'alimentation | 32-33 A |
Niveau sonore | 50 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 1660 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
6 documents
Guide technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
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
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez