![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-094272-WEB-R1.jpg)
Kit carillon double prem blanc 30sonneri 80/85dB IP54 bliste
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Kit carillon double prem blanc 30sonneri 80/85dB IP54 bliste
Réf. 094272
EAN.
3414971067295
Kit carillon double prem blanc 30sonneri 80/85dB IP54 bliste
1
Groupe produit : 22
57,85 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 80 dB |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC/DC |
Batterie incorporée | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Sans fil | Oui |
Portée de transmission max. | 200 m |
Largeur | 109 mm |
Hauteur | 105 mm |
Profondeur | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Autre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Nombre de sonneries | 30 |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Pilotable à la voix | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
Sélectionnez