![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067695-WEB-R.jpg)
Télécommande connectée WN avec 4 boutons on/off
VALENA NEXT WITH NETATMO
LEGRAND
Télécommande connectée WN avec 4 boutons on/off
Réf. 067695
EAN.
3414971346703
Télécommande connectée WN avec 4 boutons on/off
3
Groupe produit : B08
86,28 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Oui |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 4 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Non |
Contact à poussoir radio en saillie | Oui |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Pile non-rechargeable |
Largeur | 50.5 mm |
Hauteur | 76 mm |
Profondeur | 21 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
---|---|
Neutre obligatoire | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez
Foire aux questions
- Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant Si vous ne possédez pas l’enceinte, il suffit de télécharger l’application «Assistant Google » sur votre Smartphone disponible sur l’App Store pour iOS et le Play Store pour Android. Tout d’abord, vous devez vous assurer que votre installation "... with Netatmo" est bien connectée à Internet. Vous pouvez le vérifier en contrôlant que votre installation connectée est accessible depuis l’App Home + Control.Suivez ensuite les étapes suivantes : 1- Lancez votre application "Assistant Google" et sélectionnez le bouton bleu en haut à droite de la page2- Allez dans les paramètres et sélectionnez dans la liste des services « Contrôle de la maison »3- Faites « Ajouter des appareils » et sélectionner le service «Home + Control » 4- Renseignez l’email et le mot de passe de votre compte Legrand - Netatmo - Bticino, sélectionnez « Se connecter ». Après un temps de synchronisation, la liste des commandes configurées dans Home + Control s’affiche.5- Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, associer chaque produit connecté à une pièce. Sélectionnez le crayon de modification pour chaque produit. 6- Sélectionnez une pièce dans la liste proposée ou personnalisez en une nouvelle.7- Renouvelez l’opération jusqu'à ce que tous les produits de votre installation soient associés à une pièce. Votre Assistant Google est configuré, vous pouvez maintenant contrôler par la voix vos éclairages, vos volets roulants et vos appareils électriques.Consulter la foire aux questions
- Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand - Netatmo - Bticino, tous les interrupteurs et prises connectés de vos installations seront accessibles depuis l’Assistant Google sans différentiation entre vos installations.Si vous souhaitez commander individuellement une installation connectée "... with Netatmo" à partir de l’Assistant Google, vous devez associer à l’Assistant Google un compte utilisateur Legrand - Netatmo - Bticino qui est lié uniquement à la maison que vous souhaitez piloter. Depuis l’App Home + Control, vous devez : Soit créer un nouveau compte utilisateur Legrand - Netatmo - Bticino qui ne sera associé qu’à cette installation. Ce nouveau compte doit utiliser une adresse email différente de votre compte principal Home + Control. Allez ensuite dans les paramètres de l’App Home + Control, "Gérer mes invités" et invitez le nouveau compte que vous venez de créer à partager cette installation connectée. Soit supprimer l’accès aux autres installations associées à votre compte Home + Control initial, et ne conserver que l’installation que vous souhaitez contrôler avec l’Assistant Google. Sélectionnez dans l’App la maison que vous souhaitez supprimer, allez dans les paramètres et sélectionnez « Gérer mes invités », puis supprimer le compte en appuyant sur la croix correspondant à l’adresse mail associée.Consulter la foire aux questions
- La commande par la voix de vos produits connectés "... with Netatmo" par votre Assistant Google nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :1- Pour vos éclairages connectés Pour allumer/éteindre une lumière, dites « Ok Google, allume [nom de la lumière] » Pour allumer/éteindre une pièce, dites « Ok Google, allume [nom de la pièce] » Pour allumer/éteindre toutes les lumières, dites « Ok Google, allume toutes les lumières » Augmenter la luminosité d’un éclairage, dites « Ok Google, augmente la luminosité de [nom de la lumière](*) » Régler la luminosité d’un éclairage à un certain pourcentage, dites « Ok Google, règle [nom de la lumière] à 50%(*) » ….(*) Uniquement lorsque la fonction variation est activée. Voir question « Comment fonctionne l'option variation sur mon interrupteur d'éclairage? »2- Pour vos prises connectées Pour activer/désactiver des prises, dites « Ok Google, active [nom de la prise] » ….3- Pour vos scénarios personnalisés Pour activer le scénario, dites « Ok Google, active le scénario [nom du scénario] »Pour compléter votre expérience, nous vous conseillons de consulter le site Support Google. https://support.google.com/assistantConsulter la foire aux questions
- Pour synchroniser les nouveaux produits de ma maison Home + Control, dites à votre enceinte Google Home "OK Google, synchronise mes appareils" ou faire glisser vers le bas la page d'accueil de l'App Google Home pour forcer la mise à jour. Les produits seront maintenant disponibles.Dans le cas où cela ne fonctionnerait pas, suivez les deux étapes suivantes:1- Supprimer le service Legrand Home + Control : voir « Comment supprimer l’accès à mon installation "... with Netatmo" dans mon Assistant Google? »2- Créer à nouveau le service Legrand Home + Control : voir « Comment configurer mon "Assistant Google" pour commander les produits connectés de ma maison ? »Consulter la foire aux questions
- Pour supprimer mon installation connectée "... with Netatmo" de mon Assistant Google, il est nécessaire de supprimer le service « Home + Control ». Suivez les étapes suivantes : 1- Lancez votre application "Assistant Google" et rendez vous sur votre profil.2- Allez dans les paramètres et sélectionnez dans la liste des services « Contrôle de la maison » 3- Sélectionnez « Gérer les comptes » accessible dans le menu en haut à droite de la page 4- Sélectionnez le service associé «Home + Control » et faites « dissocier le compte » 5- Confirmez en sélectionnant une deuxième fois « Dissocier » Votre installation connectée "... with Netatmo" ne sera plus accessible par votre Assistant Google.Consulter la foire aux questions