![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069559L-WEB-R.jpg)
Plexo prise RJ45 cat 6A STP mécanisme IP55 IK08 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo prise RJ45 cat 6A STP mécanisme IP55 IK08 gris
Réf. 069559L
EAN.
3414971878921
Plexo prise RJ45 cat 6A STP mécanisme IP55 IK08 gris
3
Groupe produit : 69
36,12 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Oui |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | 2x RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6A (IEC) |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Oui |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
---|---|
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Avec résistance terminale | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Codage mécanique | Oui |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 44.75 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
Sélectionnez