Moulure de sol 75 x 18mm Angle plat 90 - pvc-ral7030
DLP
LEGRAND
Moulure de sol 75 x 18mm Angle plat 90 - pvc-ral7030
Réf. 030018
EAN.
3245060300180
Moulure de sol 75 x 18mm Angle plat 90 - pvc-ral7030
1
Groupe produit : 23
22,12 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 75 mm |
---|---|
Hauteur | 18 mm |
Nombre de canaux | 0 |
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Auto-adhésif | Non |
Lèvre d'étanchéité | Non |
Avec revêtement antidérapant | Non |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Sans halogène | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
6 documents