Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic plaque 2 mod noir

MOSAIC LEGRAND

Mosaic plaque 2 mod noir

Réf. 079042L EAN. 3414971578661

Mosaic plaque 2 mod noir

1
Groupe produit : 65
5,28 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Noir
Numéro RAL (équivalent) 9017
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 82 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 8.5 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
Fiche technique
F02902FR-01.pdf pdf (0.69 Mo)
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
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
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-079042L.stp ifc (6.26 Mo)
15 documents
PEP
LGRP-01081-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Agrément
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
PEP
LGRP-01024-V02.01-FR.pdf pdf (0.85 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Agrément
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-00942-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_717745 (0.46 Mo)
PEP
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)
Agrément
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails