GATEWAY + HOME/AWAY WIRELESS SWITCH ANTHRACITE
Living Light
Bticino
GATEWAY + HOME/AWAY WIRELESS SWITCH ANTHRACITE
Réf. BT-L4500C
EAN.
8005543642108
Groupe produit : B08
15 034,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Zigbee |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Modèle | Interface multiple |
Mode de pose | Encastré |
Nombre d'appareils max. par canal | 100 |
Protection contre le démontage | Oui |
Avec affichage LED | Non |
Possibilité de mise à jour | Oui |
Tension de fonctionnement | 230-250 V |
Type de tension | AC |
Protocole | TCP/IP |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Oui |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Oui |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 0.75-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Code CEI (Pack1) | CR2032 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3.3 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Interface produits connectés |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Guide technique
Sélectionnez