LCS³ UHD cass FO UHD12LC MTP OS2
LCS3
LEGRAND
LCS³ UHD cass FO UHD12LC MTP OS2
Réf. 032155
EAN.
3414970962317
LCS³ UHD cass FO UHD12LC MTP OS2
1
Groupe produit : 40
874,60 €
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
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Monomode |
Classe de fibre | OS2 |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
Type de connecteur interne | MT/MPO |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 12 mm |
Largeur | 96 mm |
Profondeur | 129 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez