![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032142-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau fibre optique HD 24 LC MTP A/C OM4
LCS3
LEGRAND
LCS³ panneau fibre optique HD 24 LC MTP A/C OM4
Réf. 032142
EAN.
3414970962140
LCS³ panneau fibre optique HD 24 LC MTP A/C OM4
1
Groupe produit : 40
1 107,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Classe de fibre | OM4 |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
Type de connecteur interne | MT/MPO |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 43.7 mm |
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 196 mm |
Documentation
9 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
8 documents