![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046469-LEGRAND-1000.jpg)
Grille guide câble en U 200x54 3 mètres
LCS2
LEGRAND
Grille guide câble en U 200x54 3 mètres
Réf. 046469
EAN.
3245060464691
Grille guide câble en U 200x54 3 mètres
1
Groupe produit : 40
101,30 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail de guidage de câbles |
---|---|
Matériau | Métal |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Largeur | 200 mm |
---|---|
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 0 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez