Traverse pour socle prof. 600 pour armoire Altis
ALTIS
LEGRAND
Traverse pour socle prof. 600 pour armoire Altis
Réf. 047693
EAN.
3245060476939
Traverse pour socle prof. 600 pour armoire Altis
1
Groupe produit : 85
52,27 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Traverse de profondeur |
---|---|
Adapté à la profondeur de boîtier | 600 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 41 mm |
---|---|
Profondeur | 584 mm |
Matériau | Métal |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez